The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 454104
    EAN
    4011334164890
    Balení
    10 ks

    Nosná deska se zeleným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack 454104

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Nosná deska se zeleným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack

    454104

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (12)
    Previous
    Previous
    11818989
    11818989
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, bílá l.
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11818982
    11818982
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1, krémová l.
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11811909
    11811909
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, bílá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11811606
    11811606
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, antr. mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11811404
    11811404
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, stříb. mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11816089
    11816089
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, Q.x, bílá sam.
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • 11818989

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, bílá l.

      0,00 €  / *
    • 11818982

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1, krémová l.

      0,00 €  / *
    • 11811909

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 11811606

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, antr. mat

      0,00 €  / *
    • 11811404

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, stříb. mat

      0,00 €  / *
    • 11816089

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, Q.x, bílá sam.

      0,00 €  / *
    • 11816086

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, Q.x, antr. sam.

      0,00 €  / *
    • 11816084

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, Q.x, stříb. sam.

      0,00 €  / *
    • 11827009

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, K.1, bílá l.

      0,00 €  / *
    • 11827006

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, K.1, antr. mat

      0,00 €  / *
    • 11827003

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, K.5, alu mat, lak.

      0,00 €  / *
    • 11827004

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, K.5, nerez mat, lak.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Modulární konektor
    • Počet přípojek
      2
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      13 mm
    • Rozměry otvoru (Š x V)
      17,0 x 18,0
    Mate­riál
    • Barva
      Zelená
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 6029
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 454104
    PDF
    RoHS report 454104
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 454104 | Hager

      Obrázek produktu 454104

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 454104 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 454104

      Nosná deska se zeleným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Prohlášení o shodě International 2021-10-04

      PDF
      117,96 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.