The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 454004
    EAN
    4011334219071
    Balení
    10 ks

    Nosná deska se zeleným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack 454004

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Nosná deska se zeleným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack

    454004

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (12)
    Previous
    Previous
    11701909
    11701909
    Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, bílá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11701606
    11701606
    Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, antracit mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11701404
    11701404
    Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, stříbrná mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11708989
    11708989
    Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, bílá, lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11708982
    11708982
    Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, krém., lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11706089
    11706089
    Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, Q.x, bílá, samet.
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • 11701909

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 11701606

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 11701404

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, stříbrná mat

      0,00 €  / *
    • 11708989

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, bílá, lesk

      0,00 €  / *
    • 11708982

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, krém., lesk

      0,00 €  / *
    • 11706089

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, Q.x, bílá, samet.

      0,00 €  / *
    • 11706086

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, Q.x, antracit samet

      0,00 €  / *
    • 11706084

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, Q.x, stříbrná, samet.

      0,00 €  / *
    • 11707009

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, K.1, bílá, lesk

      0,00 €  / *
    • 11707006

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, K.1, antracit, mat

      0,00 €  / *
    • 11707003

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, K.5, alu mat, lak.

      0,00 €  / *
    • 11707004

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, K.5, nerez mat, lak.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Modulární konektor
    • Počet přípojek
      1
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      13 mm
    • Rozměry otvoru (Š x V)
      17,0 x 18,0
    Mate­riál
    • Barva
      Zelená
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 6029
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 454004
    PDF
    RoHS report 454004
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 454004 | Hager

      Obrázek produktu 454004

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 454004 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 454004

      Nosná deska se zeleným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Prohlášení o shodě International 2021-10-04

      PDF
      117,96 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.