The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 2040
    EAN
    4011334020608
    Balení
    1 ks

    Mechanický časový spínač, 15 min. 2040

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Mechanický časový spínač, 15 min.

    2040

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (11)
    Previous
    Previous
    16347109
    16347109
    Centrální díl pro mechanický časový spínač, K.1, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    16347106
    16347106
    Centrální díl pro mechanický časový spínač, K.1, antracit mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    16347103
    16347103
    Centrální díl pro mechanický časový spínač, K.5, Alu elox
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    16347104
    16347104
    Centrální díl pro mechanický časový spínač, K.5, nerezová ocel mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    16326089
    16326089
    Centrální díl pro mechanický časový spínač, Q.x, bílá sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    16326086
    16326086
    Centrální díl pro mechanický časový spínač, Q.x, antracit sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • 16347109

      Centrální díl pro mechanický časový spínač, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 16347106

      Centrální díl pro mechanický časový spínač, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 16347103

      Centrální díl pro mechanický časový spínač, K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 16347104

      Centrální díl pro mechanický časový spínač, K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 16326089

      Centrální díl pro mechanický časový spínač, Q.x, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 16326086

      Centrální díl pro mechanický časový spínač, Q.x, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 16328982

      Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 16328989

      Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 16321909

      Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 16321606

      Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 16321404

      Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, stříbrná mat

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    • Jmenovité napětí
      250 - 250 V
    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      16 A
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Funkce
    • Doba běhu
      15 min
    Texty
    • Způsob zapo­jení
      2pólový spínač
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami
    • Svorka
      S průchozí svorkou
    • Způsob montáže
      Bez rozpěrných příchytek
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      32,30 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 2040
    PDF
    Hager RoHS report 2040
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 2040 | Hager

      Obrázek produktu 2040

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 2040 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 2040

      Mechanický časový spínač, 15 min.

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      dc23-1059

      PDF
      202,45 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.