• 11087104
    EAN
    4011334275626
    Balení
    10 ks

    Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, K.5, nerezová ocel mat, lak. 11087104

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, K.5, nerezová ocel mat, lak.

    11087104

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Nerezová ocel
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9022
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Nerezová ocel, Termoplast
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      70,50 mm
    • Hloubka
      8 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
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
    REACH declaration 11087104
    PDF
    RoHS report 11087104
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 11087104 | Hager

      Obrázek produktu 11087104

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 11087104 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 11087104

      Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, K.5, nerezová ocel mat, lak.

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.