Skupinové sériové tlačítko, 4 spínací kontakty 10 A, 250 V AC, se společnou vstupní svorkou. Je ideální pro řízení osvětlení v obytných a komerčních budovách. Určeno pro zapuštěnou montáž. Připojení vodičů šroubky.
EAN
4011334255994
Balení
10 ks
Tlačítko skupinové/sériové, řazení 4x1/0, 10 A, šroubové svorky 503404 503404
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (12)Volitelné příslušenství
-
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty -
Oddělovací relé žaluzie 4 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojnásobná klapka
-
Počet pólů0
Materiál
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka41,60 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek2
-
Typ tlačítkaSkupinové tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK07
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 503404
Tlačítko skupinové/sériové, řazení 4x1/0, 10 A, šroubové svorky
PDF -
Prohlášení o shodě
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2022-10-20
PDF230,58 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF462,49 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF453,22 kB
Více dokumentace