The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 160002
    EAN
    4011334219286
    Balení
    10 ks
    • Ovlá­dání světel - Berker S.1
    • Ovlá­dání světel - Berker B.7
    • Ovlá­dání světel - Berker Q.1
    • Ovlá­dání světel - Berker Q.3
    • Ovlá­dání světel - Berker Q.7
    • Ovlá­dání světel - Berker K.1
    • Ovlá­dání světel - Berker K.5
    • Ovlá­dání světel - Berker R.1
    • Ovlá­dání světel - Berker R.3
    • Ovlá­dání světel - Berker R.8
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • Vidět víc

    Doutnavka pro šroubové spínače/tlačítka, šedá 160002

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Doutnavka pro šroubové spínače/tlačítka, šedá

    160002

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      0
    Rozměry
    • Výška
      11,70 mm
    • Šířka
      28,10 mm
    • Hloubka
      18,50 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    Osvět­lení
    • Typ svítidla
      Zářivka

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 160002
    PDF
    RoHS report 160002
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 160002 | Hager

      Obrázek produktu 160002

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 160002 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 160002

      Doutnavka pro šroubové spínače/tlačítka, šedá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity | Hager

      Declaration of conformity

      Prohlášení o shodě International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WDE303808 - Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2
      WDE303808
      Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2
    • 2
      WDE503501 - Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
      WDE503501
      Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
    • 3
      WDE503203 - Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
      WDE503203
      Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
    • 4
      WL0610 - Spínač 1-pólový s podsvětlením, řazení 1, 16A/250V, bílá lesk lesk
      WL0610
      Spínač 1-pólový s podsvětlením, řazení 1, 16A/250V, bílá lesk lesk
    • 5
      WL0020 - Přepínač střídavý, řazení 6, barva bílá lesklá
      WL0020
      Přepínač střídavý, řazení 6, bílá lesk lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.