Prístroj dvojitého strídavého kolébkového prepínace, řazení 6+6, 10 AX, 250 V AC, pro montáž pod omítku. Vybaven oddelenými vstupními svorkami. Možnost trvalého nebo signálního podsvícení s volitelným príslušenstvím. Ideální pro ovládání dvou nezávislých
EAN
4011334230526
Balení
10 ks
Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~ 303808
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty (plně kompatibilní)
WDE303808Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (25)Volitelné příslušenství
-
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 AX (100W LED (SBL))
-
Jmenovitý proud IN10 A
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek2
Rozměry
-
Vestavěná hloubka31 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
Texty
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
OsvětleníPro osvětlení
-
TlačítkoNe
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojnásobná klapka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 303808
Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~
PDF -
Prohlášení o shodě
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2022-10-20
PDF230,58 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF462,49 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF453,22 kB
Více dokumentace