Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje 385620
EAN
4011334200666
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (17)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 528 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekKlíč
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka42 mm
-
Vestavěná hloubka31,30 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek0
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Mechanická odolnost IKIK07
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Související systémyBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 385620
Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
PDF -
Installation manual
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
Instalační příručka en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
Instalační příručka en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Více dokumentace