Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6 trídy E z lisovaného zinku nabízí prenosovou šírku pásma až 250 MHz. Je vybavena dvema šikmými vývody s úhlem 45° a svorkami LSA+. Vhodná pro Power over Ethernet++ (PoE++), umožnuje flexibilní a efektivní i
EAN
4011334437451
Balení
10 ks
Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6/ třída E 455501
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (18)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Šířka přenosového pásma250 - 250 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů2
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 70 °C
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySvorka LSA+
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Napětí
-
Jmenovité napětí72 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN1 A
Rozměry
-
Vestavěná hloubka31 mm
Texty
-
VýstupSe šikmým vývodem 45°
-
NapětíVhodné pro PoE+
-
Způsob montážeBez rozpěrných příchytek
-
OchranaNe
-
StíněnýStíněné sběrnice
-
Nosná deska/nosný rámVnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled
-
Typ připojeníS LSA + svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 455501
Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF361,69 kB
Více dokumentace