The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 454101
    EAN
    4011334152736
    Balení
    10 ks

    Nosná deska s červeným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack 454101

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Nosná deska s červeným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack

    454101

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (12)
    Previous
    Previous
    11818989
    11818989
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, bílá l.
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11818982
    11818982
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1, krémová l.
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11811909
    11811909
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, bílá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11811606
    11811606
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, antr. mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11811404
    11811404
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, stříb. mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11816089
    11816089
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, Q.x, bílá sam.
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • 11818989

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, bílá l.

      0,00 €  / *
    • 11818982

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1, krémová l.

      0,00 €  / *
    • 11811909

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 11811606

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, antr. mat

      0,00 €  / *
    • 11811404

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, stříb. mat

      0,00 €  / *
    • 11816089

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, Q.x, bílá sam.

      0,00 €  / *
    • 11816086

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, Q.x, antr. sam.

      0,00 €  / *
    • 11816084

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, Q.x, stříb. sam.

      0,00 €  / *
    • 11827009

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, K.1, bílá l.

      0,00 €  / *
    • 11827006

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, K.1, antr. mat

      0,00 €  / *
    • 11827003

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, K.5, alu mat, lak.

      0,00 €  / *
    • 11827004

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, K.5, nerez mat, lak.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Modulární konektor
    • Počet přípojek
      2
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      13 mm
    • Rozměry otvoru (Š x V)
      15,5 x 19,5
    Mate­riál
    • Barva
      Červená
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 3003
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 454101
    PDF
    RoHS report 454101
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 454101 | Hager

      Obrázek produktu 454101

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 454101 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 454101

      Nosná deska s červeným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Prohlášení o shodě International 2021-10-04

      PDF
      117,96 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.