Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic 451520
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (16)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Oslabení
-
Připojovací tlumení při 2150 MHz23 dB
-
Připojovací tlumení při 860 MHz20 dB
-
Průchodové tlumení při 2150 MHz1,40 dB
-
Průchodové tlumení při 860 MHz0,60 dB
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyPrůchozí zásuvka
Frekvence
-
Šířka frekvenčního pásma5 - 2 400 MHz
-
Širokopásmová technologie5 - 2 400 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů2
Materiál
-
MateriálKov
Rozměry
-
Hloubka27,20 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Texty
-
FunkceVhodné pro HDTV
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
Nosná deska/nosný rámVnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 451520
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12
PDF369,35 kB
Více dokumentace