The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 4468
    Kabelový vývod s nízkou montážní hloubkou je určen pro vyvedení kabelu s průměrem do 9 mm. Pro bezpečné upevnění je vybavena rozpěrkami a umožňuje vyvedení kabelu bez nutnosti použít svorkovnice.
    EAN
    4011334164852
    Balení
    10 ks

    Kabelový vývod s nízkou montážní hloubkou 4468

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kabelový vývod s nízkou montážní hloubkou

    4468

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (8)
    Previous
    Previous
    10191909
    10191909
    Centrální díl pro kabelový vývod, S.1/B.x, bílá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    10191606
    10191606
    Centrální díl pro kabelový vývod, S.1/B.x, antracit mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    10191404
    10191404
    Centrální díl pro kabelový vývod, S.1/B.x, stříbrná mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    10198989
    10198989
    Centrální díl pro kabelový vývod, S.1/B.x, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    10198982
    10198982
    Centrální díl pro kabelový vývod, S.1, krémová lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    10196089
    10196089
    Centrální díl pro kabelový vývod, Q.x, bílá sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • 10191909

      Centrální díl pro kabelový vývod, S.1/B.x, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 10191606

      Centrální díl pro kabelový vývod, S.1/B.x, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 10191404

      Centrální díl pro kabelový vývod, S.1/B.x, stříbrná mat

      0,00 €  / *
    • 10198989

      Centrální díl pro kabelový vývod, S.1/B.x, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 10198982

      Centrální díl pro kabelový vývod, S.1, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 10196089

      Centrální díl pro kabelový vývod, Q.x, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 10196086

      Centrální díl pro kabelový vývod, Q.x, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10196084

      Centrální díl pro kabelový vývod, Q.x, stříbrná sametová

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Počet přípojek
      0
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění příchytkou, Šrou­bovací přípojka
    Rozměry
    • Výška
      70 mm
    • Šířka
      70 mm
    • Hloubka
      35 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 4468
    PDF
    RoHS report 4468
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 4468 | Hager

      Obrázek produktu 4468

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 4468 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 4468

      Kabelový vývod s nízkou montážní hloubkou

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-11-07

      PDF
      234,56 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.