Centrální díl pro kabelový vývod, Q.x, stříbrná sametová 10196084
EAN
4011334442776
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 116 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Počet přípojek0
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálDuroplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška59 mm
-
Šířka59 mm
-
Hloubka17,50 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Související systémyBerker Q.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 10196084
Centrální díl pro kabelový vývod, Q.x, stříbrná sametová
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-28
PDF277,73 kB
Více dokumentace