Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat 457305
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (17)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyReproduktorový konektor
-
Průřez vodiče10 - 10 mm²
-
Počet přípojek2
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RALPodobné jako RAL 7021
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka45 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž32 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou
Vybavení
-
StíněnýNe
-
S protiprachovými krytkamiNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Napětí
-
Jmenovité napětí60 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 457305
Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF366,28 kB
Více dokumentace