The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 75662774
    EAN
    4011334303572
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-11-05

    Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou K.5 hliník 75662774

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou K.5 hliník

    75662774

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Sběrnicová spojka, pod omítku KNX
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Funkce
    • S prosto­rovým termostatem
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      55,10 mm
    • Šířka
      70,90 mm
    • Hloubka
      14,35 mm
    Vyba­vení
    • Počet ovlá­da­cích bodů
      6
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou LED
      Ano
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Obrazovka
    • S displejem
      Ano
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ano
    Texty
    • Funkce
      Pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci poko­jového termostatu
    • Provozní režim
      Provozní režimy regulace: komfortní poho­tovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrz­nutí/pře­hřátí
    • Ochrana
      S ochranou proti demon­táži
    • Teplota
      Měření teploty interním a/nebo externím čidlem se zprů­mě­rováním
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ne
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Obecný KNX telegram, Měření teploty, Termostat
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 75662774
    PDF
    RoHS report 75662774
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 75662774 | Hager

      Obrázek produktu 75662774

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 75662774 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 75662774

      Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou K.5 hliník

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12) | Hager

      Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)

      Instalační návod en-GB 2022-09-12

      PDF
      1,35 MB
    • Nástroj

      Obrázek Label templates DesignPro 2000 for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01 | Hager

      Label templates DesignPro 2000 for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01

      Nástroj de-DE 2023-10-30

      ZIP
      68,63 kB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104) | Hager

      KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)

      Databáze produktů KNX International 2023-08-25

      EXE
      7,93 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (EN, 2006-07) | Hager

      Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (EN, 2006-07)

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,04 MB
      Obrázek Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03) | Hager

      Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03)

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,88 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-03-05

      PDF
      261,26 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-03-05

      PDF
      262,21 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.