Spínač 1-pólový, řazení 1, 16AX 533031
EAN
4011334430063
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 463 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud16 AX (200W LED (SBL))
-
Jmenovitý proud16 A
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK07
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Texty
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
-
Způsob zapojeníVypnuto
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 533031
Spínač 1-pólový, řazení 1, 16AX
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-10-29
PDF152,28 kB
Více dokumentace