Berker Q.7

Elegantní a vznášející se

Tvar jednotek řady Berker Q.7 na první pohled prozrazuje, že patří do rodiny Q. Rámeček má rozměry 95 x 95 mm a v porovnání s centrálním dílem (58 x 58 mm) je poměrně velký. Exkluzivní povrchové materiály, jako je břidlice, beton, hliník, nerezová ocel a černé a polárně bílé sklo, v kombinaci s průsvitným základním materiálem, který přebírá barvu pozadí, poskytují inovativní vizuální akcenty.

Ovlá­dání světel - Berker Q.7

Tech­no­logie z jediné formy: u systému ovlá­dání světel Berker do sebe vše zapadá, takže je možná řada kombi­nací pro indivi­duální řešení.

Ovlá­dání žaluzií - Berker Q.7

Když záleží na pohodlí: vše pro ovlá­dání rolet, žalu­zií, markýz, rolova­cích a horizon­tálních dveří, a pro elek­tricky ovlá­daná okna a svět­líky.

Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.7

Převez­měte kont­rolu nad vnitřním prostředím s produkty Berker pro řízení a regulaci topení, venti­lace a klima­tiza­ce.

Komu­ni­kační tech­nika - Berker Q.7

Dobrá zábava s řešením Berker: řešení pro struk­tu­rovanou kabeláž a zábavní systémy.

Zásuvky s chráničem - Berker Q.7

Řada bezpečnost­ních zařízení Berker: ochrana lidského života a majetku

Hote­lové použití - Berker Q.7

Ví­tejte v hotelu: Hote­lová řešení Berker zajiš­ťují, že se hosté cítí poho­dlně - máme například elek­tro­nický spínač pro hote­lové karty, který se rozsvítí při vstupu do tmavého pokoje. Navíc se světla po vyjmutí karty okamžitě nevy­pnou, takže hosté nezů­stanou náhle ve tmě. A zásuvka Berker SCHUKO® se dvěma USB porty pro nabí­jení mobilních zařízení zajiš­ťuje, že si hosté mohou během pobytu nabíjet svá mobilní zařízení.

Bezba­ri­érová použití - Berker Q.7

Snadné bydlení: Tech­no­logie Berker pro jedno­duchý a bezpečný provoz zařízení.