Žaluziový spínač 1-pólový 53303520
EAN
4011334447771
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (12)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 484 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Ovládací prvky a indikátory
-
Typ žaluziového spínače1-pól. spínač
Elektrický proud
-
Spínací proud16 AX (200W LED (SBL))
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
Způsob zapojeníS mechanickým a elektrickým blokováním současného sepnutí
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Související produktové řadyB.3, B.7, K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, R.1, R.3, R.8, S.1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 53303520
Žaluziový spínač 1-pólový
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-10-29
PDF152,28 kB
Více dokumentace