Marco 1E, R.1 madera / blanco polar 10112359
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Toma de corriente 7 productos disponibles -
Elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos 52 productos disponibles -
Mecanismo para tecnología de comunicación 10 productos disponibles -
Pieza central para tecnología de comunicación 21 productos disponibles -
Mando de persiana / botón 12 productos disponibles -
Elemento base de detector de movimiento 1 productos disponibles
Completa tu sistema
- Toma de corriente
- Elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos
- Mecanismo para tecnología de comunicación
- Pieza central para tecnología de comunicación
- Mando de persiana / botón
- Elemento base de detector de movimiento
- Accesorios para mecanismos
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Sensor detector de movimiento
- Pulsador
- Temporizador de sistema bus
- Salida de antena
- Interruptor de la instalación
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Soporte
- Termostato de ambiente
- Pulsador de sistema bus
- Detector de movimiento de sistema bus
- Variador
- Elemento de control inteligente
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Tapa ciega
- Placa central para inserto de señal luminosa
- Conmutador electrónico
- Control de persiana
- Interruptor de tres posiciones
- Temporizador para mecanismos
- Alimentación eléctrica USB
- Touch sensor para sistema bus
- Acoplador de sistema bus
- Interruptor basculante
- Interruptor de llave
- Interruptor de tirador
- Interruptor rotativo
-
47552089Toma Schuko, blanco polar, brillo
-
47552045Toma Schuko, negro, brillo
-
41102089Tomas de corriente SCHUKO con LED de control, R.x, blanco polar, brillo
-
41102045Tomas de corriente SCHUKO con LED de control, R.x, negro, brillo
-
6768792089Toma de corriente francesa, R.classic, blanco polar
-
6768792045Toma de corriente francesa, R.classic, negro
-
714134Mecanismo SCHUKO
-
16322089Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, R.x, negro
-
17202089Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, R.x, prot inf, blanco polar
-
16212035Teclas con indicador luminoso y símbolo luz, R.x, negro, brillo
-
16212079Teclas con indicador luminoso y símbolo luz, R.x, blanco polar, brillo
-
11372045Mando rotativo para regulador rotativo, R.x, negro, brillo
-
11372089Mando rotativo para regulador rotativo, R.x, blanco polar, brillo
-
11462045Tapa interruptor/pulsador tirador, R.x, negro, brillo
-
11462089Tapa interruptor/pulsador tirador, R.x, blanco polar, brillo
-
16332045Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, R.x, bl pol
-
16332089Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, R.x, negro
-
16322045Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, R.x, bl pol
-
16272089Teclas dobles con indicador luminoso, R.x, blanco polar, brillo
-
1084204500Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, negro
-
1084208900Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, blanco polar
-
1096204500Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, negro
-
1096208900Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, blanco polar
-
11372035Tapa central con mando para control velocidad, R.x, negro, brillo
-
11372079Tapa central con mando para control velocidad, R.x, blanco polar, brillo
-
15072089Tapa para interruptor llave persianas, sin símbolo, R.x, blanco polar
-
15072045Tapa para interruptor llave persianas, sin símbolo, R.x, negro
-
3315392089Toma USB / audio 3, 5 mm., R.x, blanco polar, brillo
-
4505022 tomas altavoces estéreo HiFi
-
457209Toma altavoz simple blanco polar
-
457205Toma altavoz simple antracita
-
457309Toma altavoz doble blanco polar
-
457305Toma altavoz doble antracita
-
3315422045Toma alta definición, R.x, negro, brillo
-
3315432045Toma alta definición con conexión 90º, R.x, negro, brillo
-
3315422089Toma alta definición, R.x, blanco polar, brillo
-
3315432089Toma alta definición con conexión 90º, R.x, blanco polar, brillo
-
14322045Tapa central para conectores 22, 5 mm, R.x, negro, brillo
-
6810332089Tapa toma USB de carga, R.x, blanco polar brillo
-
10192045Tapa salida cables, R.x, negro, brillo
-
10192089Tapa salida cables, R.x, blanco polar, brillo
-
11962045Tapa central para toma altavoz y conector mini, R.x, negro, brillo
-
11962089Tapa central para toma altavoz y conector mini, R.x, blanco polar, brillo
-
11812045Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas doble, R.x, negro
-
11812089Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas doble, R.x, bl pol
-
11702045Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas, R.x, negro, brillo
-
11702089Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas, R.x, bl pol, brillo
-
14092089Tapa central para toma teléfono / red doble, R.x, blanco polar, brillo
-
14842045Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, negro, brillo
-
14842089Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, blanco polar, brillo
-
14322089Tapa central para conectores 22, 5 mm, R.x, blanco polar, brillo
-
10382045Tapa central para toma TAE y altavoz, R.x, negro, brillo
-
10382089Tapa central para toma TAE y altavoz, R.x, blanco polar, brillo
-
12032045Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
-
12032089Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, blanco polar, brillo
-
14072045Tapa central para toma teléfono / red, R.x, negro, brillo
-
14072089Tapa central para toma teléfono / red, R.x, blanco polar, brillo
-
384103Int. para persianas rotativos
-
384203Int. II para persianas rotativos
-
383110Pulsador de llave para persiana
-
383210Pulsador bipolar de llave para persiana
-
382210Int. para persianas con llave
-
503520Pulsador para persiana
-
303520Interruptor persianas 10A, 250V
-
WDE382210Int. para persianas con llave
-
WDE383110Pulsador de llave para persiana
-
WDE383210Pulsador bipolar de llave para persiana
-
WDE384103Int. para persianas rotativos
-
WDE384203Int. II para persianas rotativos
-
29522089Señalización LED, rojo/verde, R.x, blanco polar
-
29532089Señalización LED, R.x, blanco polar brillo
-
513102Mec. piloto lámparas E14 250V
-
5101Pulsador NA portalámparas
-
510110Pulsador NA portalámp, contacto señal.
-
WDE5101Pulsador NA portalámparas
-
WDE510110Pulsador NA portalámp, contacto señal.
-
85341139AM PIR Detector movimiento Standard (1, 1 m) R.1 blanco polar, brillo
-
85341131AM P Det mov S (1, 1 m) R.1 negro
96,81 € / uni.* -
85342139AM PIR Detector movimiento Standard (2, 2 m) R.1 blanco polar, brillo
-
85342131AM PIR Detector movimiento Standard (2, 2 m) R.1 negro
-
85342239AM PIR Detector movimiento Confort (2, 2 m) con interfaz IR R.1 bpb
-
85342231AM PIR Detector movimiento Confort (2, 2 m) con interfaz IR R.1 negro
-
85341239AM PIR Detector movimiento Confort (1, 1 m) con interfaz IR R.1 bpb
-
85341231AM PIR Detector movimiento Confort (1, 1 m) con interfaz IR R.1 negro
-
16402045Tarjetero hotel electrónico, R.x, negro
-
WDE503808Pulsador en serie, 2 inversores
-
WDE503503Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503501Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503404Pulsador en serie de grupo, 4 contactos NA
-
WDE503203Pulsador 1NA y 1NC
-
WDE503101Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
-
WDE385620Pulsador conmutador de llave
-
5031Pulsador NA
-
503404Puls. 1 entrada, 4 sal. NA para pers.
-
503203Pulsador 1NA y 1NC
-
385620Pulsador conmutador de llave
-
503808Pulsador doble conmutado
-
503501Pulsador dos circuitos alternativos
-
16402089Tarjetero hotel electrónico, R.x, blanco polar
-
5035Pulsador entrada común, salidas 2NA
-
5036Pulsador 1 entrada línea y 2 salidas
-
395619Pulsador conmutador de tirador
-
503101Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
-
503150Pulsador para pared hueca
-
303808Doble conmutador
-
3966Conm. de tirador 10AX, 250V
-
382610Int./conm. con llave
-
3862Int. rotativo II 20A
-
3032Interruptor bipolar on/off 10AX, 250V
-
633023Interruptor 3x1 polo off 16AX, 400V
-
303650Conmutador 10AX, 250V pared hueca
-
303550Doble int. on/off 10AX, 250V pared hueca
-
303303Interruptor tripolar on/off 16AX, 400V
-
3037Cruzamiento 10AX, 250V
-
3035Doble interruptor on/off 10AX, 250V
-
3036Conmutador 10AX, 250V
-
3031Interruptor on/off 10AX, 250V
-
303212Interruptor bipolar on/off 16AX, 250V
-
454001Soporte 1 toma modular jack rojo
-
454101Soporte 2 tomas modular jack rojo
-
454002Soporte 1 toma modular jack blanco
-
454109Soporte 2 tomas modular jack naranja
-
4470Salida de cables
-
4468Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4400Salida de cables
-
WDF4411Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4611RSoporte 1 toma modular jack rojo
-
WDF4612WSoporte 1 toma modular jack blanco
-
WDF4614GSoporte 1 toma modular jack verde
-
454004Soporte 1 toma modular jack verde
-
454104Soporte 2 tomas modular jack verde
-
454105Soporte 2 tomas modular jack blanco
-
454107Soporte 2 tomas modular jack negro
-
20262045Termostato con conmutador, R.x, negro, brillo
-
20262089Termostato con conmutador, R.x, blanco polar, brillo
-
20302045Termostato con contacto NC, R.x, negro, brillo
-
20342045Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.x, negro, brillo
-
20302089Termostato con contacto NC, R.x, blanco polar, brillo
-
20342089Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.x, blanco polar, brillo
-
2873Regulador rotativo 40-500V
-
2973 -
296110Regulador rotativo universal confort (R, L, C, LED), apagado suave
-
296210Unidad de extensión regulador rotativo universal confort
-
2909Regulador rotativo (R, LED)
-
85421200PM regulador universal 1E
-
85422100PM regulador universal 2E
-
85421100PM regulador (R, L)
Características técnicas
-
Número de elementos1
-
ColourRoble
-
Código RAL8017
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialRoble
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura81,20 mm
-
Anchura81,20 mm
-
Profundidad9,90 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 10112359
Marco 1E, R.1 madera / blanco polar
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-28
PDF295,11 kB