- Control de iluminación - berker R.1
- reguladores - berker R.1
- Control de iluminación - berker R.3
- reguladores - berker R.3
- Control de iluminación - berker R.8
- reguladores - berker R.8
- Control de luz - Serie 1930
- Reguladores de luz - Serie 1930
- Control de luz - Serie Glas
- Reguladores de luz - Serie R.classic
- Ver más
AM Tecla simple R.1 blanco polar brillo 85141139
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (5)Accesorios Opcionales
-
Elemento de control inteligente 3 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 184 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Tensión nominal12 - 12 V
-
ColourBlanco polar
-
Acabado de la superficieBrillante
-
TratamientoSin tratamiento
-
MaterialTermoplástico
-
Adecuado con interruptorSí
-
Adecuado para atenuadoresSí
-
Adecuado para persiana venecianaNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 85141139
AM Tecla simple R.1 blanco polar brillo
PDF -
Manual de instalación
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Manual de instalación en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (ES, 2022-04)
Manual de instalación es-ES 2022-06-28
PDF278,88 kB -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto de series rotativas iluminadas de berker
PDF2,87 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF1,04 MB