AM Tecla simple R.1 negro 85141131
EAN
4011334368502
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
26,06 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Elemento de control inteligente 3 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Tensión
-
Tensión nominal12 - 12 V
Materiales
-
ColourNegro
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
Compatibilidad
-
Adecuado con interruptorSí
-
Adecuado con reguladorSí
-
Adecuado para persiana venecianaNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF1,04 MBDeclaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Más descargas