Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, R.x, prot inf, blanco polar 17202089
Precio de venta
22,78 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
714134
Mecanismo SCHUKO
6,23 €/ uni.
Productos compatibles
-
Productos asociados 150 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura70,80 mm
-
Anchura70,80 mm
-
Profundidad41,60 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Identificación
-
Disposición de montajePlaca central
-
Sistemas con productos relacionadosR.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of conformity
dc24-1016
PDF305,61 kB
Más descargas