Tapa salida cables, R.x, blanco polar, brillo 10192089
EAN
4011334377238
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
7,41 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
4468
Salida de cables con espacio adicional
12,09 €/ uni.
Productos compatibles
-
Productos asociados 159 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Conexión
-
Número de conexiones0
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura58,10 mm
-
Anchura58,10 mm
-
Profundidad17,40 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosBerker R.x, Berker serie R.classic
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 10192089
Tapa salida cables, R.x, blanco polar, brillo
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-11-28
PDF277,73 kB
Más descargas