AM RF Tecla 4E QL R.1 negro 85648131
EAN
4011334382768
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
205,23 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Equipo
-
Número de canales4
-
Transmisor duty cycle1 %
Conectividad
-
Con sistema de bus KNX radioSí
-
Categoría receptores2
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Materiales
-
ColourNegro
Texto
-
FunciónLas funciones para las teclas arriba/abajo o derecha/izquierda pueden configurarse libremente como receptor para el control de la carga conectada así como transmisor para el control remoto de, por ejemplo, una persiana, El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse, Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-06-17
PDF323,84 kBDeclaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-06-17
PDF311,67 kB
Más descargas