Tapa toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro • 12032045 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Series de meca­nismos
            • Berker R.1
            • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker R.1
            • 12032045
            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo

            Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo

            12032045

            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
            Vídeo producto - Conoce la principales características de nuestras series de mecanismos berker
            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
            Vídeo producto - Serie de mecanismos berker R.1 - conoce la gama
            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
            Vídeo producto - Interruptores Berker by Hager
            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
            Vídeo producto - Serie de mecanismos berker R.3 - conoce la gama
            12032045 - Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo
            • Series de meca­nismos

            Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, R.x, negro, brillo 12032045

            EAN
            4011334365433
            Cantidad
            10 Piezas
            Precio de venta
            7,77 €
            / uni. *
            7,77 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Accesorios
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Completa tu sistema

            Accesorios imprescindibles

            Previous
            Previous
            452210
            452210
            TV+R+SAT, única
            21,94 €/ uni.
            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Completa tu sistema

            Características técnicas

            Cone­xión
            • Tipo de conec­tor/en­chufe
              Coaxial
            • Número de cone­xiones
              3, 2
            Mate­riales
            • Colour
              Negro
            • Código RAL
              9005
            • Acabado de la super­ficie
              Brillante
            • Mate­rial
              Termo­plás­tico
            • Trata­miento
              Sin trata­miento
            Dimen­siones
            • Altura
              58,10 mm
            • Anchura
              58,10 mm
            • Profun­didad
              10 mm
            Conec­ti­vidad
            • Tipo de montaje
              Montaje con torni­llos
            Seguridad
            • Índice de protec­ción IP
              IP20
            • Resis­tencia al impacto IK
              IK05
            • Sistemas con productos rela­cio­nados
              Berker R.x, Berker serie R.cla­ssic
            Texto

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí
            Conformidad con REACH Sí
            Sin halógenos Sí

            Certificaciones y documentos

            REACH declaration 12032045 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration 12032045 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen 12032045 | Hager España

              Imagen del producto 12032045

            • Folletos técnicos

              Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

              Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

              PDF
              13,18 MB
            • Folleto

              Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

              Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

              PDF
              9,48 MB
            • Declaración de conformidad

              Imagen Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager España

              Declaration of conformity International 2021-09-02

              Declaración de conformidad International 2021-10-04

              PDF
              147,90 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              260205 - Toma USB 230V antracita, mate
              260205
              Toma USB 230V antracita, mate
              Precio de venta
              72,45 €
              / uni. *
              72,45 €
              / uni. *
            • 2
              260209 - Toma USB 230V bl. polar, mate
              260209
              Toma USB 230V bl. polar, mate
              Precio de venta
              72,45 €
              / uni. *
              72,45 €
              / uni. *
            • 3
              260415 - USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt
              260415
              Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Svart serie 1930
              Precio de venta
              58,66 €
              / uni. *
              58,66 €
              / uni. *
            • 4
              450502 - 2 tomas altavoces estéreo HiFi
              450502
              2 tomas altavoces estéreo HiFi
              Precio de venta
              65,13 €
              / uni. *
              65,13 €
              / uni. *
            • 5
              454001 - Soporte 1 toma modular jack rojo
              454001
              Soporte 1 toma modular jack rojo
              Precio de venta
              8,92 €
              / uni. *
              8,92 €
              / uni. *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U