Tomas de corriente SCHUKO con LED de control, R.x, blanco polar, brillo 41102089
Precio de venta
112,04 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos complementarios (totalmente compatibles)
WLS1463WGCompleta tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 10 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN16 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad40,80 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidad del montaje32 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos, Montaje de garra
Equipo
-
Toma de tipo conector/toma de corrienteSCHUKO
-
Mecanismo central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoSí
Capacidad
-
Número de módulos1
Controles e indicadores
-
Tipo de iluminación para los dispositivos de instalaciónLuz de control de funcionamiento integrada
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaSí
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Funciones
-
Con iluminación orientableNo
-
Con iluminación funcionalSí
Identificación
-
Con impresiónNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 41102089
Tomas de corriente SCHUKO con LED de control, R.x, blanco polar, brillo
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de rendimiento
Declaración de rendimiento en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08
PDF399,90 kB
Más descargas