Pulsador conmutador de tirador 395619

EAN
4011334197607
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
26,71 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Tipo de conmutación / variante
    Inversor, con contacto avisador independiente
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V AC
Corriente eléctrica
  • Corriente de contacto momentáneo
    10 A
Dimensiones
  • Profundidad
    42 mm
  • Profundidad de montaje
    31.2 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Longitud
  • Longitud cuerda de tracción
    14 cm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Plástico+Metal
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para el montaje sobre paredes y techos
Conexión
  • Bornes de unión
    según IEC 60669-1
  • Terminales de conexión
    según VDE 0632-1
  • Tipo de conexión
    Con regletas enchufables
Equipo
  • Iluminación
    Para iluminación y conmutación de control
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.