Tapa central para pulsador y lámpara E10, R.x, blanco polar, brillo 11242089
Precio de venta
6,59 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos de seguimiento:
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
WDE5101
Pulsador NA portalámparas
9,63 €/ uni.
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de portalámparasE10
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Diámetro de abertura27,20 mm
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
-
EtiquetaSin portaetiqueta
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 11242089
Tapa central para pulsador y lámpara E10, R.x, blanco polar, brillo
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Más descargas