The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 3315432089
    EAN
    4011334370970
    Cantidad
    10 Piezas

    Toma alta definición con conexión 90º, R.x, blanco polar, brillo 3315432089

    Precio de venta
    140,19 €
    / uni. *
    140,19 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos complementarios (totalmente compatibles)

    WLF4380WG

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma alta definición con conexión 90º, R.x, blanco polar, brillo

    3315432089

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 10 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • 10112189

      Marco 1E, R.1, blanco polar, brillo

      3,63 €  / uni.*
    • 10122189

      Marco 2E, R.1, blanco polar, brillo

      5,99 €  / uni.*
    • 10132189

      Marco 3E, R.1, blanco polar, brillo

      10,58 €  / uni.*
    • 10142189

      Marco 4E, R.1, blanco polar, brillo

      14,77 €  / uni.*
    • 10112289

      Marco 1E, R.3, blanco polar, brillo

      3,63 €  / uni.*
    • 10122289

      Marco 2E, R.3, blanco polar, brillo

      5,99 €  / uni.*
    • 10132289

      Marco 3E, R.3, blanco polar, brillo

      10,58 €  / uni.*
    • 10142289

      Marco 4E, R.3, blanco polar, brillo

      14,77 €  / uni.*
    • 10152289

      Marco 5E, R.3, blanco polar, brillo

      24,20 €  / uni.*
    • 10152189

      Marco 5E, R.1, blanco polar, brillo

      24,20 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      HDMI
    • Número de cone­xiones
      1
    Dimen­siones
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      18 mm
    • Profun­didad
      28,30 mm
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad del montaje
      41 mm
    Equipo
    • Con protec­ción contra el polvo
      No
    • Con tapa abatible
      No
    • Apan­ta­llado
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 85 Hz
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Texto
    • Tipo de montaje
      Sin garras de expan­sión

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 3315432089
    PDF
    Informe RoHS 3315432089
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 3315432089 | Hager España

      Imagen del producto 3315432089

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 3315432089 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 3315432089

      Toma alta definición con conexión 90º, R.x, blanco polar, brillo

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager España

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Imagen Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12) | Hager España

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12)

      Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08

      PDF
      381,85 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U