Ram 3-fack, Aluminium, B.3, Guld, vit innerram 10133046
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Centrumbricka 31 tillgängliga produkter -
Centrumbrickor 73 tillgängliga produkter -
Uttag 18 tillgängliga produkter -
Tryckknappssensor för bussystem 6 tillgängliga produkter -
Multimediauttag 14 tillgängliga produkter -
Sensor till rörelsedetektor 10 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
- Centrumbricka
- Centrumbrickor
- Uttag
- Tryckknappssensor för bussystem
- Multimediauttag
- Sensor till rörelsedetektor
- Tryckknapp
- Adapter C-bricka 50x50 mm
- Jalusibrytare / tryckknapp
- Datauttag
- Jalusistyrning
- Antennuttag
- strömställare
- Montagebricka
- Tryckknapp KNX
- Elektronisk strömställare
- Rumstermostat
- Rumstermostat med klocka
- Dimmer
- Ljussignal
- Rörelsevakt för bussystem
- Reglerdon DALI/ 1-10V
- Tidur för bussystem
- Vippströmställare för bussystem
- Mittplatta för informationsbelysningens signalinsats
- Blindlock
- Trestegsbrytare
- Timer
- USB-uttag
- Jordfelsbrytare (RCCB)
- Busskopplare
-
11811909Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Vit, S.1, märkfönster P-touch
-
48601606Centrumbricka USB C 65 W, S.1, Antracit
-
10191606Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Antracit, S.1
-
10191909Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Vit, S.1
-
14121606Centrumbricka XLR-uttag, Antracit, S.1
-
14121909Centrumbricka XLR-uttag, Vit, S.1
-
11961606Centrumbricka Högtalaruttag, Antracit, S.1
-
11961909Centrumbricka Högtalaruttag, Vit, S.1
-
11701606Centrumbricka 1 x Keystone, med dammlucka, Antracit, S.1, märkfönster P-touch
-
11701909Centrumbricka 1 x Keystone, med dammlucka, Vit, S.1, märkfönster P-touch
-
11811606Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Antracit, S.1, märkfönster P-touch
-
14091909Centrumbricka 2 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Vit, S.1
-
14641404Centrumbricka 2x Elko, BrandRex, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, 30°, Silver, S.1
-
14641606C-bricka 2x Elko, BrandRex, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, 30°, Antracit, S.1
-
14641909Centrumbricka 2x Elko, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, BrandR m.fl. 30°, Vit, S.1
-
14921909Centrumbricka fiberdon, S.x/ B.x/ Q.x/ K.x, 2xsimplex, Vit
-
10331606Centrumbricka universal, Antracit, S.1
-
10331909Centrumbricka universal, Vit, S.1
-
14071606Centrumbricka 1 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Antracit, S.1
-
14071909Centrumbricka 1 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Vit, S.1
-
16251606Vippa enkel, röd lins, symbol "↓↑", Antracit, S.1
-
16201909Vippa enkel, Vit, S.1
-
1096190900Centrumbricka lägesbrytare 0-1-2-3, Vit, S.1
-
15071606Centrumbricka Nyckelbrytare, Antracit, S.1
-
15071909Centrumbricka Nyckelbrytare, Vit, S.1
-
16281606Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Antracit, S.1
-
16281909Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Vit, S.1
-
1081160600Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i "0"-läge, Antracit S.1
-
1081190900Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i "0"-läge, Vit, S.1
-
1082190900Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i alla läge, Silver, S.1
-
1083190900Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i all läge, Vit S.1
-
11371909Centrumbricka vriddimmer, Vit, S.1
-
16251909Vippa dubbel, symbol "↓↑", Vit, S.1
-
80960383Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
-
1080160600Centrumbricka jalusi, vred, Antracit, S.1
-
1080190900Centrumbricka jalusi, vred, Vit, S.1
-
16441606Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Antracit, S.1
-
16441909Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Vit, S.1
-
80960285Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
-
80960299Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1
-
41091606Uttag 1-vägs, Orienteringsljus LED, ljussensor, Antracit, S.1, insats med klor
-
47231909Uttag 1-vägs, snabb, Vit, S.1, insats med klor
-
47231606Uttag 1-vägs, snabb, Antracit, S.1, insats med klor
-
41491606Uttag 1-vägs, skruv, Antracit, S.1, insats med klor, märkfönster
-
41491909Uttag 1-vägs, skruv, Vit, S.1, insats med klor, märkfönster
-
47491606Uttag 1-vägs, snabb, Antracit, S.1, insats med klor, märkfönster
-
47491909Uttag 1-vägs, snabb, Vit, S.1, insats med klor, märkfönster
-
47241909Uttag 1-vägs, S.1, snabbanslutning, IP44 med tätningskit, Vit
-
47241606Uttag 1-vägs, S.1, snabbanslutning, IP44, Antracit
-
41231606Uttag 1-vägs, skruv, Antracit, S.1, insats med klor
-
41091909Uttag 1-vägs, Orienteringsljus LED, ljussensor, Vit, S.1, insats med klor
-
47461606Uttag 1-vägs, lock, snabb, Antracit, S.1, insats med klor, märkfönster
-
47461909Uttag 1-vägs, lock, snabb, Vit, S.1, insats med klor, märkfönster
-
47081909Uttag 1-vägs, Jordfelsbrytare, 16 A, 30 mA, Vit, S.1, insats med klor
-
47441606Uttag 1-vägs, lock, snabb, Antracit, S.1, insats med klor
-
47441909Uttag 1-vägs, lock, snabb, Vit, S.1, insats med klor
-
41231909Uttag 1-vägs, skruv, Vit, S.1, insats med klor
-
47238989Vägguttag 1-vägs S.1, p-vit blank OBS! Utgått
-
75662785Tryckknapp, RTR display, 4 knappar, KNX, Antracit, S.1
-
75662780Tryckknapp, RTR display, 4 knappar, KNX, Vit, S.1
-
80141180Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
-
80163780Tryckknapp, 6-kanaler, utan busskopplare, KNX, Vit, S.1
-
80162780Tryckknapp, 4-kanaler, utan busskopplare, KNX, Vit, S.1
-
80142180Tryckknapp, 4-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
-
3315391909Centrumbricka med USB & 3, 5mm uttag, Vit, S.1
-
3315391606USB/3, 5mm-ut hon-hon S.1 Antr
-
3315391404Centrumbricka med USB & 3, 5mm uttag, Silver, S.1
-
3315421909Centrumbricka med HDMI-uttag, Vit, S.1, uttag i front & baksida
-
3315421606Centrumbricka med HDMI-uttag, Antrcit, S.1, uttag i front & baksida
-
3315431909Centrumbricka med HDMI-uttag, Vit, S.1, uttag i front & baksida 90°
-
3315431606Centrumbricka med HDMI-uttag, Antrcit, S.1, uttag i front & baksida 90°
-
3315401909Centrumbricka med VGA-uttag, Vit, S.1, uttag i front & baksida
-
457209Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
-
457205Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
-
457309Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
-
457305Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
-
3315411909Centrumbricka med VGA-uttag, Vit, S.1, för kabelanslutning
-
3315411606Centrumbricka med VGA-uttag, Antracit, S.1, för kabelanslutning
-
85341288Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, Vit S.1
-
85341285Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, Antracit S.1
-
85341283Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, Silver S.1
0,00 kr / * -
85341188Rörelsedet 1, 1m S.1/B.3/B.7 Vit OBS! Utgått
-
85341185Rörelsedet 1, 1m S.1/B.3/B.7 Antracit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85341183Rörelsedet 1, 1m S.1/B.3/B.7 Silver OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85342188Rörelsedet 2, 2m S.1/B.3/B.7 Vit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85342185Rörelsedet 2, 2m S.1/B.3/B.7 Antracit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85342288Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, Vit S.1
-
85342285Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, Antracit S.1
-
615031Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
-
503101Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
-
503808Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor
-
16409909Hotellkortsbrytare, Vit, S.1, insats utan klor
-
16409906Hotellkortsbrytare, Antracit, S.1, insats utan klor
-
385620Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
-
395619Dragströmställarinsats trapp, 10 A, snabbanslutning, med klor, sep. lampkrets
-
503203Tryckknappsinsats (återfj strömst) 2x1-polig, 1 NO & 1 NC, 10 A, snabb, med klor
-
503404Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
-
503150Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
-
5031Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor
-
5035Tryckknappsinsats (återfj strömst) kron, 10 A, med klor
-
5036Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor
-
615035Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
-
615036Tryckknapp (återfj strömst) trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
-
61503501Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1 NO/ 1 NC, u klor, skruvanslutning
-
384103Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
-
384203Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
-
385103Jalusibrytarinsats 1-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, utan klor
-
385203Jalusibrytarinsats 2-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, med klor
-
303520Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
-
503520Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
-
459410Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor
-
450210Antennuttag R+TV, 75 Ω, 5 dB, insats med klor
-
451510Antennuttag R+TV, 10 dB, genomgång, insats med klor
-
451515Antennuttag R+TV, 15 dB, genomgång, insats med klor
-
451520Antennuttag R+TV, 20 dB, genomgång, insats med klor
-
452210Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5, 5 dB, insats med klor
-
303212Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
-
613036Strömställarinsats Trapp, snabbanslutning, utan klor
-
3036Strömställarinsats trapp 10A, med klor
-
3035Strömställarinsats kron 10A, med klor
-
3037Strömställarinsats kors 10A, med klor
-
303303Strömställarinsats 3-pol 16A 400V
-
303550Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
-
303650Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
-
633023Strömställarinsats 3x1-polig, med klor
-
613035Strömställare kron, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
-
3032Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
-
613032Strömställarinsats 2-polig, snabbanslutning, utan klor
-
613037Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
-
383620Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
-
382610Nyckelbrytarinsats 2-polig, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
-
3966Dragströmställarinsats trapp/1-pol, med klor
-
613966Dragströmställare trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
-
303808Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10AX, med klor
-
61303808Strömställarinsats Dubbeltrapp, S.1/ B.x/ Q.x/ R.x K.x, u klor, skruvanslutning
-
6803303509Strömställare Kron, S.1, Bulkpack, utan ram, utan klor, Vit
-
454001Montagebricka Keystone, för 1 uttag, 15, 5 x 19, 5 mm
-
454101Montagebricka Keystone, för 2 uttag, 15, 5 x 19, 5 mm
-
454107Montagebricka Keystone, för 2 uttag 14, 9 x 19, 5 mm, bl.a. för Gigamedia (GGM)
-
4470Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, insats med klor
-
4468Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, rund insats med klor
-
20261606Termostat HVAC, Växlande kontakt (CO), Antracit, S.1, insats utan klor
-
20261909Termostat HVAC, Växlande kontakt (CO), Vit, S.1, insats utan klor
-
20301606Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Antracit, S.1, insats utan klor
-
20301909Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor
-
20341909Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Vit, S.1, insats utan klor
-
20341606Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Antracit, S.1, insats utan klor
-
20311909Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor
-
20311606Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Antracit, S.1, insats utan klor
-
2873Vriddimmerinsats LED 3-100W, insats med klor
-
2973Vriddimmer 3-60W LED, (R, L, C, LED), insats med klor
-
296110Vriddimmer LED Komfort, 3-100W, master för 1360643, insats med klor
-
296210Vriddimmer slav för 1360642, max. 3 slavar, insats med klor
-
2909Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
-
854211000,00 kr / *
-
29531909Indikeringslampa LED, Vit, 230 V, 1 W, Vit, S.1, insats utan klor
-
29531606Indikeringslampa LED, Vit, 230 V, 1 W, Antracit, S.1, insats utan klor
-
29511909Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Vit, S.1, insats utan klor
-
29511606Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Antracit, S.1, insats utan klor
-
29511404Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Silver, S.1, insats utan klor
-
29521909Indikeringslampa Röd/ Grön, LED, 230 V, 0, 5 W, Vit, S.1, insats utan klor
-
29521606Indikeringslampa Röd/ Grön, LED, 230 V, 0, 5 W, Antracit, S.1, insats utan klor
-
513102Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor
-
5101Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, belyst, 2 A, E10, 2 W, utan klor
-
510110Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 2 A, sep lampkrets E10, skruv, med klor
-
85346188Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
-
85346185Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1
-
85345188Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
-
85345185Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1
-
85745288Astrour, LCD display, KNX quicklink, Vit, S.1
-
85745285Astrour, LCD display, KNX quicklink, Antracit, S.1
-
85745283Astrour, LCD display, KNX quicklink, Silver, S.1
-
85745188Controller jalusi, astrour, LCD display, KNX quicklink, Vit, S.1
-
85745185Controller jalusi, astrour, LCD display, KNX quicklink, Antracit, S.1
-
85145188Tryckknapp enkel, KNX quicklink, Vit, S.1
-
85145185Tryckknapp enkel, KNX quicklink, Antracit, S.1
-
85145183Tryckknapp enkel, KNX quicklink, Silver, S.1
-
85648188Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Vit, S.1
-
85648185Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Antracit, S.1
-
85648183Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Silver, S.1
-
10091919Centrumbricka Blind, S.1, Vit, skruvmontage
-
10091616Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, skruvmontage, insats utan klor
-
10091909Centrumbricka Blind, S.1, Vit, snäppmontage
-
10091606Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, snäppmontage, insats utan klor
-
6710091909Centrumbricka blind, Vit, S.1, insats utan klor
-
6710091606Centrumbricka blind, Antracit, S.1, insats utan klor
Tekniska egenskaper
-
Antal fack3
-
FärgGuld
-
RAL-kod1004
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialAluminium, Metall
-
BehandlingAnodiserad/Eloxerad
-
Höjd90,70 mm
-
Bredd223,10 mm
-
Djup9,50 mm
-
Antal horisontella enheter3
-
Antal vertikala fack3
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10133046
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 10133046
Ram 3-fack, Aluminium, B.3, Guld, vit innerram
PDF -
Katalog
KNX 2018
Produktkatalog
PDF37,27 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of conformity International 2021-07-28
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Upptäck våra andra produkter i detta sortiment
-
5
-
1
13093046Ram B.3, för KNX-knappar med 4-8 trycken, Guld/ VitE-nr.1801787 -
2
10113046Ram 1-fack, Aluminium, B.3, Guld, vit innerramE-nr.1801767 -
3
10123046Ram 2-fack, Aluminium, B.3, Guld, vit innerramE-nr.1801768 -
4
10143046Ram 4-fack, B.3, Guld/ VitE-nr.1801770 -
5
10153046Ram 5-fack, B.3, Guld/ VitE-nr.1801771