![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Strömställarinsats 3x1-polig, med klor 633023
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström16
-
Montering påInfälldmontering
-
Märkspänning400
-
Frekvens50 - 60
-
MaterialMetall, Plast
-
SammansättningGrundelement
-
Typ av monteringKlor, Skruvanslutning
-
Antal knappar3
-
Inbyggnadsdjup32
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
BelysningUtan belysning (kan inte tändas)
-
Brytare läge1-polig Från
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 633023
-
Tekniska broschyrer
Strömställarserie R.1 / R.3 / R.classic
Tekniska broschyrer sv-SE 2018-03-28
PDF3,44 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2021-10-29
PDF155,32 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-10-20
PDF236,10 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2022-10-20
PDF230,58 kB