The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
    • 14071606
    EAN
    4011334222125
    E-nr.
    5118637
    Förp
    10 St
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1

    Centrumbricka 1 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Antracit, S.1 14071606

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Centrumbricka 1 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Antracit, S.1

    14071606

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 7021
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      55 mm
    • Bredd
      55 mm
    • Djup
      16,60 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      UAE/IAE (ISDN)
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 14071606
    PDF
    RoHS-certifikat 14071606
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 14071606 | Hager Sverige

      Produktbild 14071606

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 14071606 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 14071606

      Centrumbricka 1 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Antracit, S.1

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Sverige

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      EU-försäkran (DoC) International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      3315411606 - Centrumbricka med VGA-uttag, Antracit, S.1, för kabelanslutning
      3315411606
      Centrumbricka med VGA-uttag, Antracit, S.1, för kabelanslutning
      E-nr.
      6220385
    • 2
      14841909 - Centrumbricka Radio + TV + 2 x SAT, Vit, S.1
      14841909
      Centrumbricka Radio + TV + 2 x SAT, Vit, S.1
      E-nr.
      6061956
    • 3
      3315431606 - Centrumbricka med HDMI-uttag, Antrcit, S.1, uttag i front & baksida 90°
      3315431606
      Centrumbricka med HDMI-uttag, Antrcit, S.1, uttag i front & baksida 90°
      E-nr.
      6220393
    • 4
      3315401909 - Centrumbricka med VGA-uttag, Vit, S.1, uttag i front & baksida
      3315401909
      Centrumbricka med VGA-uttag, Vit, S.1, uttag i front & baksida
      E-nr.
      5117596
    • 5
      WDF4593 - Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5,5 dB, insats med klor
      WDF4593
      Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5, 5 dB, insats med klor
      E-nr.
      6001520

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group