The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Tryck­knappar
    • 80040002
    EAN
    4011334449829
    E-nr.
    1739122
    Förp
    1 st
    • Tryck­knappar

    Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor 80040002

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor

    80040002

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 18 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 10229919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10139909

      Ram 3-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10118989

      Ram OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 10138989

      Ram OBS! Utgått

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Typ av monte­ring
      Klor, Skruvan­slut­ning
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Text
    • Avsäk­ring
      Med damm­skydds­flärp för använ­dar­gräns­snitt (AST)
    • Tempe­ratur
      Extra anslut­ning för extern tempe­ra­tur­sensor

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 80040002
    PDF
    RoHS-certifikat 80040002
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 80040002 | Hager Sverige

      Produktbild 80040002

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 80040002 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 80040002

      Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2012-07-17 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2012-07-17

      PDF
      1,04 MB
      Bild Installationshandbok en-GB 2023-02-20 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2023-02-20

      PDF
      1,87 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Strömställarserie | Hager Sverige

      Strömställarserie

      R.1/R.3/R.classic

      PDF
      3,44 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-11-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-22

      PDF
      323,59 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-02-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-22

      PDF
      318,66 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80960279 - Vippa enk t TK-KNX K.x Vit OBS! Utgått
      80960279
      Vippa enk t TK-KNX K.x Vit OBS! Utgått
      E-nr.
      1738820
    • 2
      75740101 - ARC - Touch Control 3,5" KNX
      75740101
      ARC - Touch Control 3, 5" KNX
      E-nr.
      1738921
    • 3
      80960299 - Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      80960299
      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738785
    • 4
      80960375 - Vippa dub t TK-KNX K.x Antr OBS! Utgått
      80960375
      Vippa dub t TK-KNX K.x Antr OBS! Utgått
      E-nr.
      1738823
    • 5
      80141329 - Tryckknapp 2 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Vit
      80141329
      Tryckknapp 2 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Vit
      E-nr.
      1738855

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group