The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Tryck­knappar
    • 75740101
    EAN
    3250617032582
    E-nr.
    1738921
    Förp
    1 bit
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Tryck­knappar

    ARC - Touch Control 3,5" KNX 75740101

    catalog.product_page.similar.title

    WAK5010BM
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    ARC - Touch Control 3,5" KNX

    75740101

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat
    • EK090

      Golvgivare till tryckknapp KNX

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      0 - 50 °C
    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      10 mA
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      25,50 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      29 mm
    • Höjd
      75 mm
    • Bredd
      95 mm
    • Djup
      44 mm
    Utrust­ning
    • Antal manö­ver­punkter
      6
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9005
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    Skärm
    • Med display
      Ja
    Text
    • Funk­tion
      16 timer­funk­tion och alarm, Logik­mo­du­ler: 4x OCH, 4x ELLER med 4 ingångar vardera, Funk­tioner som omkopp­ling, dimning, jalu­si­styr­ning, upp till 16 scener, klimat­kon­troll, akti­ve­ring av larm­sys­tem, datum, tid på dagen, Auto­ma­tisk funk­tion för styr­ning av belys­ning, jalu­sier, marki­ser, luft­kon­di­tio­ne­ringar och venti­la­tions­system, Avak­ti­ve­ring av funk­tionen för rens­ning av använ­dar­gräns­snittet
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Ja
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Grund­läg­gande infor­ma­tion, Gene­riskt KNX tele­gram, Tempe­ra­tur­styr­ning, Tempe­ra­tur­mät­ning
    • Data­format
      KNX (TP)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat 75740101
    PDF
    RoHS-certifikat 75740101
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 75740101 | Hager Sverige

      Produktbild 75740101

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad 75740101 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 75740101

      ARC - Touch Control 3,5" KNX

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Manual for 75740101 - KNX Touch Control (DE-EN-FR-IT-NL, 2021-03) | Hager Sverige

      Manual for 75740101 - KNX Touch Control (DE-EN-FR-IT-NL, 2021-03)

      Installationshandbok International 2022-02-16

      PDF
      9,38 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX Database (ETS4)  for KNX TOUCH CONTROLL DE-EN | Hager Sverige

      KNX Database (ETS4) for KNX TOUCH CONTROLL DE-EN

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      6,38 MB
      Bild KNX Database (ETS4)  for KNX TOUCH CONTROLL EN-FR | Hager Sverige

      KNX Database (ETS4) for KNX TOUCH CONTROLL EN-FR

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      6,97 MB
    • Dokumentation

      Bild Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control  (EN, 2016-07), ETS link | Hager Sverige

      Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control (EN, 2016-07), ETS link

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2016-07-04

      PDF
      7,93 MB
      Bild Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control Icon (EN, 2015-07) | Hager Sverige

      Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control Icon (EN, 2015-07)

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2015-07-22

      PDF
      1,70 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-03-24

      PDF
      904,06 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-03-24

      PDF
      904,06 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80960383 - Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      80960383
      Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      E-nr.
      1738788
    • 2
      80040002 - Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      80040002
      Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      E-nr.
      1739122
    • 3
      80960385 - Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      80960385
      Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1738790
    • 4
      80040001 - Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor
      80040001
      Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor
      E-nr.
      1738843
    • 5
      80960299 - Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      80960299
      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738785

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group