The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • 303303
    EAN
    4011334230519
    E-nr.
    1801011
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1

    Strömställarinsats 3-pol 16A 400V 303303

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Strömställarinsats 3-pol 16A 400V

    303303

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (8)
    Previous
    Previous
    16221606
    16221606
    Vippa enkel, symbol "0", Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16241909
    16241909
    Vippa enkel, röd lins, symbol "0", Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16241606
    16241606
    Vippa enkel, röd lins, symbol "0", Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    15771909
    15771909
    Vippa enkel, skruvmontage, symbol "0", röd lins, Vit, S.1, täckplugg skruv
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Ljus­källor 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 36 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • 16221606

      Vippa enkel, symbol "0", Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16241909

      Vippa enkel, röd lins, symbol "0", Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16241606

      Vippa enkel, röd lins, symbol "0", Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 15771909

      Vippa enkel, skruvmontage, symbol "0", röd lins, Vit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 15771606

      Vippa enkel, skruvmontage, symbol "0", röd lins, Antracit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 16221909

      Vippa enkel, symbol "0", Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 15731909

      Vippa enkel, skruvmontage, symbol "0", Vit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 15731606

      Vippa enkel, skruvmontage, symbol "0", Antracit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *

    Komplettera ditt system

    • Ljus­källor
    • 1600

      Glimlampa 400 V, 0, 5 mA, klar, för tryckknappar

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 16221909

      Vippa enkel, symbol "0", Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 1600

      Glimlampa 400 V, 0, 5 mA, klar, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 15771606

      Vippa enkel, skruvmontage, symbol "0", röd lins, Antracit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 15771909

      Vippa enkel, skruvmontage, symbol "0", röd lins, Vit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 16241909

      Vippa enkel, röd lins, symbol "0", Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16221606

      Vippa enkel, symbol "0", Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099949

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 15731909

      Vippa enkel, skruvmontage, symbol "0", Vit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      16 A
    • Märkström
      16 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      400 V
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Grun­de­le­ment
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      31 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel vippa
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Text
    • Utfö­rande
      Med klor
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Belys­ning
      Till belys­nings- och över­vak­nings­krets
    • Brytare läge
      3-polig från, Med förde­fi­ni­erat neutral­läge

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACh-certifikat 303303
    PDF
    RoHS-certifikat 303303
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 303303 | Hager Sverige

      Produktbild 303303

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 303303 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 303303

      Strömställarinsats 3-pol 16A 400V

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-20

      PDF
      236,10 kB
      Bild Declaration of conformity | Hager Sverige

      Declaration of conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1014

      PDF
      322,45 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      16321909 - Centrumbricka Timer, 15 minuter, Vit, S.1
      16321909
      Centrumbricka Timer, 15 minuter, Vit, S.1
      E-nr.
      1800548
    • 2
      16331606 - Centrumbricka Timer, 120 minuter, Antracit, S.1
      16331606
      Centrumbricka Timer, 120 minuter, Antracit, S.1
      E-nr.
      1800552
    • 3
      16331909 - Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1
      16331909
      Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1
      E-nr.
      1800554
    • 4
      16321606 - Centrumbricka Timer, 15 minuter, Antracit, S.1
      16321606
      Centrumbricka Timer, 15 minuter, Antracit, S.1
      E-nr.
      1800547
    • 5
      15701909 - Vippa enkel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv
      15701909
      Vippa enkel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv
      E-nr.
      1800499

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group