The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • 61303808
    EAN
    4011334229674
    E-nr.
    1801589
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1

    Strömställarinsats Dubbeltrapp, S.1/ B.x/ Q.x/ R.x K.x, u klor, skruvanslutning 61303808

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Strömställarinsats Dubbeltrapp, S.1/ B.x/ Q.x/ R.x K.x, u klor, skruvanslutning

    61303808

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    16231909
    16231909
    Vippa dubbel, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16231606
    16231606
    Vippa dubbel, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16271909
    16271909
    Vippa dubbel, med röd lins, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16271606
    16271606
    Vippa dubbel, med röd lins, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Ljus­källor 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 28 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ljus­källor
    • 160002

      Glimlampa 230 V, 0, 9 mA, klar, för 2-polig brytare

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10139909

      Ram 3-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099949

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10229919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10118989

      Ram OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 10138989

      Ram OBS! Utgått

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Märkström
      10 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Grun­de­le­ment
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      2
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      31 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    • Med klor
      Nej
    Text
    • Utfö­rande
      Lågt monte­rings­djup, Utan klor
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Belys­ning
      Kan bli belyst med neon-lampa, För belys­ning
    • Brytare läge
      Dubbelt av/dubbel omkopp­ling, isole­rade anslut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACh-certifikat 61303808
    PDF
    RoHS-certifikat 61303808
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 61303808 | Hager Sverige

      Produktbild 61303808

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 61303808 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 61303808

      Strömställarinsats Dubbeltrapp, S.1/ B.x/ Q.x/ R.x K.x, u klor, skruvanslutning

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Strömställarserie | Hager Sverige

      Strömställarserie

      R.1/R.3/R.classic

      PDF
      3,44 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-20

      PDF
      236,10 kB
      Bild Declaration of conformity | Hager Sverige

      Declaration of conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1014

      PDF
      322,45 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      16321606 - Centrumbricka Timer, 15 minuter, Antracit, S.1
      16321606
      Centrumbricka Timer, 15 minuter, Antracit, S.1
      E-nr.
      1800547
    • 2
      15701909 - Vippa enkel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv
      15701909
      Vippa enkel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv
      E-nr.
      1800499
    • 3
      16331606 - Centrumbricka Timer, 120 minuter, Antracit, S.1
      16331606
      Centrumbricka Timer, 120 minuter, Antracit, S.1
      E-nr.
      1800552
    • 4
      16331909 - Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1
      16331909
      Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1
      E-nr.
      1800554
    • 5
      15701606 - Vippa enkel, skruvmontage, Antracit, S.1, täckplugg skruv
      15701606
      Vippa enkel, skruvmontage, Antracit, S.1, täckplugg skruv
      E-nr.
      1800498

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group