Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1 NO/ 1 NC, u klor, skruvanslutning 61503501

EAN
4011334444886
E-nr.
1801603
Förp
10 Bitar

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring
Kontroller och indi­ka­torer
  • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
    Nej
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Hager S 1
  • Rela­te­rade System
    Hager Q.x, Hager R.x, Hager S.x/B.x
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Trans­pa­rent
    Nej
Dimen­sioner
  • Djup
    42
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    35
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med snab­ban­slut­ning
  • Belys­ning
    Till belys­nings- och över­vak­nings­krets
  • Brytare läge
    Slutande kontakt
  • Utfö­rande
    Lågt monte­rings­djup, Utan klor

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation