Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Marco 3E, R.1 madera / blanco polar • 10132359 | Hager
EAN
4011334413103
Cantidad
1 uni.

Marco 3E, R.1 madera / blanco polar 10132359

Precio de venta
115,21 €
/ uni. *
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Ver más (256)
    • Toma de corriente 7 productos disponibles
    • Elemento de control / cubierta para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 52 productos disponibles
    • Meca­nismo para tecno­logía de comu­ni­ca­ción 10 productos disponibles
    • Pieza central para tecno­logía de comu­ni­ca­ción 21 productos disponibles
    • Mando de persiana / botón 12 productos disponibles
    • Elemento base de detector de movi­miento 1 productos disponibles

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de elementos
      3
    Mate­riales
    • Colour
      Roble
    • Código RAL
      8017
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Roble, Madera
    • Trata­miento
      Decapado
    Dimen­siones
    • Altura
      223,20 mm
    • Anchura
      81,20 mm
    • Profun­didad
      9,90 mm
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Insta­la­ción, montaje
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal, Vertical
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05