10118989

Afdekraam 1-v, berker S.1 polarwit glz.
Bestelnummer
10118989
EAN-nummer
4011334276838
Verpakking
10 stuk
Artikelgroep
K12
Brutoprijs
2,74 € / stuk *

More Information

  • Afmetingen
    • Diepte
      • 9.5 mm
    • Hoogte
      • 80.5 mm
    • Breedte
      • 80.5 mm
  • Capaciteit
    • Aantal posten
      • 1
  • Materiaal
    • Serie-kleur
      • polarwit
    • Kleur
      • polarwit
    • Kleur
      • wit
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
    • Bestandsdeel
      • duroplast
    • Oppervlak
      • glanzend
    • Oppervlaktebehandeling
      • onbehandeld
  • Montage
    • Montagewijze
      • voor horizontale en verticale montage
      • Klembevestiging
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP20
  • Identificatie
    • Hoofddesignreeks
      • BERKER S.1

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor 10118989

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for 10118989

    PDF
    348 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.