Draaidimmer 600 W (R) met soft-klik 2875
EAN-nummer
4011334218739
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 2973
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: 2973
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Afmetingen
-
Diameter as4 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte67 mm
Uitvoering
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
Teksten
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
DimprincipeFase-aansnijding
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
SpanningSpanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering), Met reserve zekering
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 2875
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF274,12 kBMeertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)
PDF249,97 kBNederlandstalige versie
PDF272,82 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van dimmers
Technische informatie en toepassingen
PDF1,03 MB
Meer documentatie