The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 3315401606
    EAN-nummer
    4011334330271
    Verpakking
    10 stuks

    VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1/B.3/B.7, antraciet 3315401606

    Niet meer leverbaar

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

    3315401606

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Afdekraam voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afdekraam voor schakelmateriaal
    • 10146626

      Afdekraam 4-v, berker B.7, antraciet mat

      € 54,55  / Stuk*
    • 10136626

      Afdekraam 3-v, berker B.7, antraciet mat

      € 33,90  / Stuk*
    • 10126626

      Afdekraam 2-v, berker B.7, antraciet mat

      € 19,80  / Stuk*
    • 10116626

      Afdekraam 1-v, berker B.7, antraciet mat

      € 13,55  / Stuk*
    • 10156626

      Afdekraam 5-v, berker B.7, antraciet mat

      € 82,95  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      VGA
    • Aantal aansluitingen
      1
    Frequentie
    • Frequentie video
      160 MHz
    Materiaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      7021
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      23,50 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      14 mm
    • Inbouw­diepte
      12 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Afge­schermd
      Ja
    • Met stof­be­scher­ming
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK05

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 3315401606
    PDF
    Hager RoHS report 3315401606
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 3315401606 | Hager Nederland

      Afbeelding 3315401606

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 3315401606 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 3315401606

      VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Nederland

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Nederland

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12) | Hager Nederland

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03) | Hager Nederland

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek | Hager Nederland

      Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek

      Technische informatie en toepassingen

      PDF
      754,40 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group