Draaidimmer 600 W (R) 286010
Vervolgproducten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (22)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Diameter as4 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
-
DimprincipeFase-aansnijding
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering)
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 286010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 286010
Draaidimmer 600 W (R)
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 283010-286010 - Rotary dimmer 400 W/600 W (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2012-09)
Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)
PDF2,27 MB
Manual for 283010-286010 - Rotary dimmer 400 W/600 W (EN, 2012-09)
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF383,00 kB
Manual for 283010-286010 - Rotary dimmer 400 W/600 W (NL, 2012-09)
Nederlandstalige versie
PDF381,76 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van dimmers
Technische informatie en toepassingen
PDF1,03 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF208,24 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF208,26 kB