Berker S.1 renovatiebehuizing 1-v, hoge uitvoering, alulook 6310611404
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 11 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen0
-
KleurAluminium
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte80 mm
-
Breedte80 mm
-
Diepte46 mm
-
Met kabelinvoerJa
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Met afdekraamNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
-
Gerelateerde SeriesS.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 6310611404
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 6310611404
Berker S.1 renovatiebehuizing 1-v, hoge uitvoering, alulook
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF375,34 kB