The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Af­de­kra­men en op­bouw­­be­hui­zin­gen - Serie berker S.1
    • 6318268989
    EAN-nummer
    4011334425366
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K12
    • Af­de­kra­men en op­bouw­­be­hui­zin­gen - Serie berker S.1
    • Inbouw IP44
    • Toon meer

    Trekontlasting voor berker S.1 renovatiebehuizing 6318268989

    Brutoprijs
    € 2,47
    / Stuk *
    € 2,47
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Trekontlasting voor berker S.1 renovatiebehuizing

    6318268989

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    Afme­tingen
    • Hoogte
      5 mm
    • Breedte
      16 mm
    • Diepte
      6 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 6318268989
    PDF
    Hager RoHS report 6318268989
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 6318268989 | Hager Nederland

      Afbeelding 6318268989

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 6318268989 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 6318268989

      Trekontlasting voor berker S.1 renovatiebehuizing

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      375,34 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      10249969 - Afdekraam met tekstv. 4-v hor. berker S.1 antraciet mat
      10249969
      Afdekraam met tekstv. 4-v hor. berker S.1 antraciet mat
      Brutoprijs
      € 37,05
      / Stuk *
      € 37,05
      / Stuk *
    • 2
      13099909 - Afdekraam 1,5-v vert. berker S.1, polarwit mat
      13099909
      Afdekraam 1, 5-v vert. berker S.1, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 4,84
      / Stuk *
      € 4,84
      / Stuk *
    • 3
      10149939 - Afdekraam 4-v, berker S.1, aluminium mat
      10149939
      Afdekraam 4-v, berker S.1, aluminium mat
      Brutoprijs
      € 49,50
      / Stuk *
      € 49,50
      / Stuk *
    • 4
      13098989 - Afdekraam 1,5-v vert. berker S.1, polarwit glz.
      13098989
      Afdekraam 1, 5-v vert. berker S.1, polarwit glz.
      Brutoprijs
      € 4,84
      / Stuk *
      € 4,84
      / Stuk *
    • 5
      10079909 - Opbouwbehuizing, 1-v, vlakke uitvoering, berker S.1 polarwit, mat
      10079909
      Opbouwbehuizing, 1-v, vlakke uitvoering, berker S.1 polarwit, mat
      Brutoprijs
      € 12,15
      / Stuk *
      € 12,15
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group