Opbouwbehuizing, 1-v, vlakke uitvoering, berker S.1 polarwit, mat 10079909

EAN-nummer
4011334225157
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K12
€ 10,73
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    0
Afme­tingen
  • Hoogte
    84,70 mm
  • Breedte
    93,90 mm
  • Diepte
    22,90 mm
Samen­stel­ling
  • Met kabe­l­in­voer
    Ja
Installatie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Hori­zon­taal, Verti­caal
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Materiaal
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Toebe­horen
  • Met afdekraam
    Nee
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Met dubbel­zij­dige kleef­band, bijv. voor de montage op ruiten
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker S.1
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.