Centraalplaat RJ-datacont.ds. 2-v voor rechte uitgang, wit glz. 145802
EAN-nummer
4011334163435
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 5,61
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerTAE
Afmetingen
-
Breedte51,50 mm
-
Hoogte51,50 mm
-
Diepte12 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
TekstTekstveld in te klikken in passende tussenring
-
Gerelateerde SeriesSerie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker S.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 145802
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Meer documentatie