Combinatie WCD RA met wisselschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 6143568949
EAN-nummer
4011334280248
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 40,75
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalDuroplast
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
Aansluitmogelijkheden
-
Met klauwbevestigingJa
Samenstelling
-
Met ronde aardingspenNee
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Type steker contactdoosSchuko
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
-
MontagewijzeVoor verticale montage, Zonder spreidklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 6143568949
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-04
PDF160,38 kB
Meer documentatie