The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 6143558942
    EAN-nummer
    4011334280231
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K10

    Combinatie WCD RA met Serieschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 6143558942

    Brutoprijs
    € 57,70
    / Stuk *
    € 57,70
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten (volledig compatibel)

    WAS1322WG

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Combinatie WCD RA met Serieschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

    6143558942

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal
    • 6310828989

      Berker S.1 renovatiebehuizing voor dubbele contactdozen, polarwit mat

      € 24,85  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    • Schakel­stroom
      10 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 1013
    • Materiaal
      Duro­plast
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met klauw­be­ves­ti­ging
      Ja
    Samen­stel­ling
    • Met ronde aardingspen
      Nee
    • Type steker contact­doos
      Schuko
    • Stekerstand gedraaid
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor verti­cale montage, Zonder spreid­klemmen
    • Bevei­li­ging
      Zonder verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Switch S3 + outlet type 13 (kallysto.line KLK front kit -White) (English)
    PDF
    21,98 MB
    REACH declaration 6143558942
    PDF
    Hager RoHS report 6143558942
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 6143558942 | Hager Nederland

      Afbeelding 6143558942

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 6143558942 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 6143558942

      Combinatie WCD RA met Serieschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-12-13 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-12-13

      PDF
      266,86 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group