UAE 8(6)/TAE 6 F+N-CONTACTDOOS, POLARWIT 458809
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (40)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Overdrachtsbandbreedte16 - 16 MHz
-
Aantal uitgangen2
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Nominale spanning125 V
-
Nominale stroom IN1 A
-
Inbouwdiepte22 mm
-
UitgangMet rechte uitgang
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
BeveiligingNee
-
AfschermingBehuizing niet afgeschermd
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 458809
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 458809
Productdatablad nl-NL 2026-06-07
PDF