Nieuw
EAN-nummer
4011334535331
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 104,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Type USB-aansluiting
    C
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 V
Afme­tingen
  • Hoogte
    45 mm
  • Breedte
    40 mm
  • Diepte
    40 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    32 mm
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    USB
Samen­stel­ling
  • Aantal uitgangen
    1
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Uitgangs­stroom
    3250 mA

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.